Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Steps | Color (third stage) | Color (fourth stage) | Color (fifth stage) | Buzzer (with/without) | Lighting/blinking | Colore corpo principale | Struttura di protezione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210.94 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 3 | Blu | - | - | N/A | Illuminazione | Cromatura | IP65 | |
210.94 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 3 | Bianco | - | - | N/A | Illuminazione | Cromatura | IP65 | |
278.81 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 3 | Blu | - | - | Disponibile | Illuminazione/lampeggiamento | Cromatura | IP54 | |
278.81 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 3 | Bianco | - | - | Disponibile | Illuminazione/lampeggiamento | Cromatura | IP54 | |
249.62 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 4 | Verde | Blu | - | N/A | Illuminazione | Cromatura | IP65 | |
249.62 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 4 | Verde | Bianco | - | N/A | Illuminazione | Cromatura | IP65 | |
317.49 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 4 | Verde | Blu | - | Disponibile | Illuminazione/lampeggiamento | Cromatura | IP54 | |
317.49 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 4 | Verde | Bianco | - | Disponibile | Illuminazione/lampeggiamento | Cromatura | IP54 | |
288.30 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 5 | Verde | Blu | Bianco | N/A | Illuminazione | Cromatura | IP65 | |
356.18 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 5 | Verde | Blu | Bianco | Disponibile | Illuminazione/lampeggiamento | Cromatura | IP54 | |
189.04 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 3 | Bianco | - | - | N/A | Illuminazione | Grigio chiaro | IP65 | |
256.91 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 3 | Blu | - | - | Disponibile | Illuminazione/lampeggiamento | Grigio chiaro | IP54 | |
256.91 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 3 | Bianco | - | - | Disponibile | Illuminazione/lampeggiamento | Grigio chiaro | IP54 | |
227.72 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 4 | Verde | Blu | - | N/A | Illuminazione | Grigio chiaro | IP65 | |
227.72 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 4 | Verde | Bianco | - | N/A | Illuminazione | Grigio chiaro | IP65 | |
295.60 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 4 | Verde | Blu | - | Disponibile | Illuminazione/lampeggiamento | Grigio chiaro | IP54 | |
295.60 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 4 | Verde | Bianco | - | Disponibile | Illuminazione/lampeggiamento | Grigio chiaro | IP54 | |
266.41 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 5 | Verde | Blu | Bianco | N/A | Illuminazione | Grigio chiaro | IP65 | |
334.28 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 5 | Verde | Blu | Bianco | Disponibile | Illuminazione/lampeggiamento | Grigio chiaro | IP54 |
Loading...
Type | Standard | Shape | Altro | Thickness | W90 x D37.5 |
---|---|---|---|---|---|
Rated Voltage(V) | 24 V AC/DC | Color (top stage) | Rosso | Color (second stage) | Giallo |
Light Source | LED | Mounting Method | Attacco per parete | Representative Standard | CE / UL |
Configura
Proprietà di base
Number of Steps
Color (third stage)
Color (fourth stage)
Color (fifth stage)
Buzzer (with/without)
Lighting/blinking
Colore corpo principale
Struttura di protezione
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali