Placchetta in FRP

Placchetta in FRP
Please use as a mother wire support mount. Made by FRP

[Features]
・FRP materials are used as the machining material for a light weight.
・Does not rust.
・Strong
・Good insulation.
· Machining can easily be performed.
・Good resistance to water absorption.
· Has superior arc resistance.
・There is no need for post-machining treatment like with Bakelite.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KD2-100-6
KD2-100-8
KD2-100-10
KD2-L3
KD-100-6
KD-100-8
KD-100-10
KD-L3
KT-100-6
KT-100-8
KT-100-10
KT-L3
KW-100-3-1
KW-100-3-2
KW-100-3-3
KW-100-3-4
KW-100-3-5
KW-100-3-6
KW-100-3-7
KW-100-3-8
KW-100-3-9
KW-100-3-10
KW-100-3-11
KW-100-3-12
KW-100-3-13
P-80-6
P-80-8
P-80-10
P-100-6
P-100-8
P-100-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza x altezza x lunghezza
(mm)
Misura filo applicabile
(q.)
Caratteristiche Larghezza feritoia × lunghezza feritoia
(mm)
Max. capacità di carico
(kN)

43.98 €

1 9 giorni 10Altezza: 52 × Lunghezza: 260--Larghezza feritoia: 7.519.6

43.98 €

1 9 giorni 10Altezza: 52 × Lunghezza: 260--Larghezza feritoia: 9.519.6

43.98 €

1 9 giorni 10Altezza: 52 × Lunghezza: 260--Larghezza feritoia: 11.519.6

246.51 €

1 8 giorni 10Altezza: 52 × Lunghezza: 3000-Materiale misura standard-19.6

52.49 €

1 9 giorni 10Altezza: 52 × Lunghezza: 260--Larghezza feritoia: 7.540.7

52.49 €

1 9 giorni 10Altezza: 52 × Lunghezza: 260--Larghezza feritoia: 9.540.7

52.49 €

1 9 giorni 10Altezza: 52 × Lunghezza: 260--Larghezza feritoia: 11.540.7

318.96 €

1 8 giorni 10Altezza: 52 × Lunghezza: 3000-Materiale misura standard-40.7

29.27 €

1 9 giorni 10Altezza: 40 × Lunghezza: 260--Larghezza feritoia: 7.519.6

29.27 €

1 9 giorni 10Altezza: 40 × Lunghezza: 260--Larghezza feritoia: 9.519.6

29.27 €

1 9 giorni 10Altezza: 40 × Lunghezza: 260--Larghezza feritoia: 11.519.6

175.83 €

1 8 giorni 10Altezza: 40 × Lunghezza: 3000-Materiale misura standard-19.6

36.43 €

1 8 giorni 10Altezza: 38 × Lunghezza: 260KIP5.5PPAD-1 incluso--

36.43 €

1 8 giorni 10Altezza: 38 × Lunghezza: 260MLFC5.5PPAD-2 incluso--

36.43 €

1 8 giorni 10Altezza: 38 × Lunghezza: 260KIP8PPAD-3 incluso--

36.43 €

1 8 giorni 10Altezza: 38 × Lunghezza: 260KIP, MLFC14PPAD-4 incluso--

36.43 €

1 8 giorni 10Altezza: 38 × Lunghezza: 260KIP 22PPAD-5 incluso--

36.43 €

1 8 giorni 10Altezza: 38 × Lunghezza: 260MLFC22PPAD-6 incluso--

36.43 €

1 8 giorni 10Altezza: 38 × Lunghezza: 260KIP38PPAD-7 incluso--

36.43 €

1 8 giorni 10Altezza: 38 × Lunghezza: 260MLFC38PPAD-8 incluso--

36.43 €

1 8 giorni 10Altezza: 38 × Lunghezza: 260KIP60PPAD-9 incluso--

36.43 €

1 8 giorni 10Altezza: 38 × Lunghezza: 260MLFC60PPAD-10 incluso--

36.43 €

1 8 giorni 10Altezza: 38 × Lunghezza: 260KIP 100PPAD-11 incluso--

36.43 €

1 8 giorni 10Altezza: 38 × Lunghezza: 260MLFC100PPAD-12 incluso--

36.43 €

1 8 giorni 10Altezza: 38 × Lunghezza: 260KIP 150PPAD-13 incluso--

30.24 €

1 9 giorni 10Altezza: 35 × Lunghezza: 220--Larghezza feritoia: 7.5-

30.24 €

1 9 giorni 10Altezza: 35 × Lunghezza: 220--Larghezza feritoia: 9.5-

30.24 €

1 9 giorni 10Altezza: 35 × Lunghezza: 220--Larghezza feritoia: 11.5-

34.87 €

1 9 giorni 10Altezza: 35 × Lunghezza: 260--Larghezza feritoia: 7.5-

34.87 €

1 9 giorni 10Altezza: 35 × Lunghezza: 260--Larghezza feritoia: 9.5-

34.87 €

1 9 giorni 10Altezza: 35 × Lunghezza: 260--Larghezza feritoia: 11.5-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale/trattamenti superficie FRP

Supporto tecnico