Cornice in alluminio con finestra di osservazione, tipo quadrato: Tipo AKY

Cornice in alluminio con finestra di osservazione, tipo quadrato: Tipo AKY
Can be used for view windows for touch panels.

[Features]
· Since the corners of the frame are formed at right angles, the display can be effectively viewed up to the corner elements for 15-inch, 17-inch and 19-inch displays.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AKY-3326KT
AKY-3730KT
AKY-3931KT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensioni effettive del vetro
(mm)
Larghezza x altezza x lunghezza
(mm)

283.06 €

1 9 giorni 10335x260Larghezza 385 x altezza 310

306.45 €

1 9 giorni 10370x300Larghezza 420 x altezza 350

367.13 €

1 9 giorni 10390x315Larghezza 440 x altezza 365

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale/trattamenti superficie Lega di alluminio, vetro temprato

Supporto tecnico