Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Dimensioni effettive del vetro (mm) | Larghezza x altezza x lunghezza (mm) | Materiale/trattamenti superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197.63 € | 1 | 6 giorni | 10 | 200x200 | Larghezza 250 x altezza 250 | Lega di alluminio, vetro rinforzato retinato | ||
173.65 € | 1 | 9 giorni | 10 | 200x200 | Larghezza 250 x altezza 250 | Lega di alluminio, vetro temprato | ||
209.06 € | 1 | 6 giorni | 10 | 200x300 | Larghezza 250 x altezza 350 | Lega di alluminio, vetro rinforzato retinato | ||
195.94 € | 1 | 6 giorni | - | 200x300 | Larghezza 250 x altezza 350 | Lega di alluminio, vetro temprato | ||
240.22 € | 1 | 6 giorni | 10 | 200x400 | Larghezza 250 x altezza 450 | Lega di alluminio, vetro rinforzato retinato | ||
218.50 € | 1 | 9 giorni | 10 | 200x400 | Larghezza 250 x altezza 450 | Lega di alluminio, vetro temprato | ||
218.52 € | 1 | 9 giorni | - | 300x300 | Larghezza 350 x altezza 350 | Lega di alluminio, vetro rinforzato retinato | ||
195.92 € | 1 | 9 giorni | 10 | 300x300 | Larghezza 350 x altezza 350 | Lega di alluminio, vetro temprato | ||
217.70 € | 1 | 6 giorni | 10 | 400x300 | Larghezza 450 x altezza 350 | Lega di alluminio, vetro rinforzato retinato | ||
164.49 € 85.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 400x300 | Larghezza 450 x altezza 350 | Lega di alluminio, vetro temprato | |
283.14 € | 1 | 6 giorni | 10 | 400x400 | Larghezza 450 x altezza 450 | Lega di alluminio, vetro rinforzato retinato | ||
258.06 € | 1 | 9 giorni | 10 | 400x400 | Larghezza 450 x altezza 450 | Lega di alluminio, vetro temprato | ||
250.73 € | 1 | 6 giorni | 10 | 500x300 | Larghezza 550 x altezza 350 | Lega di alluminio, vetro rinforzato retinato | ||
226.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 500x300 | Larghezza 550 x altezza 350 | Lega di alluminio, vetro temprato | ||
293.52 € | 1 | 6 giorni | 10 | 500x400 | Larghezza 550 x altezza 450 | Lega di alluminio, vetro rinforzato retinato | ||
283.08 € | 1 | 9 giorni | 10 | 500x400 | Larghezza 550 x altezza 450 | Lega di alluminio, vetro temprato | ||
370.32 € | 1 | 9 giorni | 10 | 500x500 | Larghezza 550 x altezza 550 | Lega di alluminio, vetro rinforzato retinato | ||
360.65 € | 1 | 9 giorni | 10 | 500x500 | Larghezza 550 x altezza 550 | Lega di alluminio, vetro temprato | ||
327.85 € | 1 | 9 giorni | 10 | 600x300 | Larghezza 650 x altezza 350 | Lega di alluminio, vetro rinforzato retinato | ||
326.27 € | 1 | 9 giorni | 10 | 600x300 | Larghezza 650 x altezza 350 | Lega di alluminio, vetro temprato | ||
370.35 € | 1 | 9 giorni | 10 | 600x400 | Larghezza 650 x altezza 450 | Lega di alluminio, vetro rinforzato retinato | ||
327.13 € | 1 | 9 giorni | 10 | 600x400 | Larghezza 650 x altezza 450 | Lega di alluminio, vetro temprato | ||
481.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | 600x500 | Larghezza 650 x altezza 550 | Lega di alluminio, vetro rinforzato retinato | ||
414.40 € | 1 | 9 giorni | 10 | 600x500 | Larghezza 650 x altezza 550 | Lega di alluminio, vetro temprato | ||
360.59 € | 1 | 9 giorni | 10 | 700x300 | Larghezza 750 x altezza 350 | Lega di alluminio, vetro rinforzato retinato | ||
347.53 € | 1 | 9 giorni | 10 | 700x300 | Larghezza 750 x altezza 350 | Lega di alluminio, vetro temprato |
Loading...
Colore | IP55 |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Dimensioni effettive del vetro(mm)
Larghezza x altezza x lunghezza(mm)
Materiale/trattamenti superficie
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali