Barra di collegamento per relè【10-50 Pezzi per confezione】

Barra di collegamento per relè
Use for crossover wiring in relays, terminal block, etc.

[Features]
· Terminal part pitch comes in 5 types: 19.4 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, and 29 mm. By selecting the type that fits with your device, you can improve operation efficiency.
· Exposed parts are coated with insulated coating for safety.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WB-10-16B
WB-15.5-10A
WB-19-5B
WB-19-8B
WB-19-10B
WB-22-3B
WB-22-6B
WB-22-10B
WB-25-5B
WB-29-2B
WB-29-10B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di poli
(Polo)
Colore Caratteristiche Nota Numero confezioni
(Pezzi)

150.61 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -16Rivestimento isolante: neroPasso terminali: 10 mmModello compatibile G7TC (Omron)100

144.35 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -10Rivestimento isolante: bluPasso terminali: 15.5mmZoccolo compatibile: P2RF-08-E (Omron)100

81.11 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -5Rivestimento isolante: neroPasso terminali: 19,4mmModello compatibile P2RF (Omron)10

126.28 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 108Rivestimento isolante: neroPasso terminali: 19,4mmModello compatibile P2RF (Omron)10

43.39 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -10Rivestimento isolante: neroPasso terminali: 19,4mmModello compatibile P2RF (Omron)10

101.43 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103Rivestimento isolante: neroPasso terminali: 22mmModelli compatibili: PYF08A (OMRON)/TP58X1 (Fuji Electric)/AP3821 (Panasonic)10

122.90 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 106Rivestimento isolante: neroPasso terminali: 22mmModelli compatibili: PYF08A (OMRON)/TP58X1 (Fuji Electric)/AP3821 (Panasonic)10

41.64 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -10Rivestimento isolante: neroPasso terminali: 22mmModelli compatibili: PYF08A (OMRON)/TP58X1 (Fuji Electric)/AP3821 (Panasonic)10

98.58 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 105Rivestimento isolante: neroPasso terminali: 25mmModelli compatibili: BR-120,121D, 22D, 221D (Mitsubishi Electric)/WR6161, 6165, 6166 (Panasonic)10

84.59 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -2Rivestimento isolante: neroPasso terminali: 29mmModelli compatibili: PYF14A (OMRON)/TP514X1 (Fuji Electric)10

218.19 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -10Rivestimento isolante: neroPasso terminali: 29mmModelli compatibili: PYF14A (OMRON)/TP514X1 (Fuji Electric)10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale/trattamenti superficie Ottone / finitura nichelata Caratteristiche Forma dell’elemento terminale: terminali a Y

Supporto tecnico