Portadisegni【1-25 Pezzi per confezione】

Portadisegni
A holder for diagrams and spec sheets inside panels

[Features]
· Transparent and easy to see through, providing attractive protection.
· Lightweight, non-breakable, and easy to work with.
· Installation is easy with double-sided tape.
· Screw hole guide included for screw-in installation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZH-A-3H
ZH-A-4
ZH-A-4-UB
ZH-A-4H
ZH-A-5
ZH-A-5-UB
ZH-A-6
ZH-A-6-UB
ZH-A-7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza x altezza x lunghezza
(mm)
Caratteristiche Numero confezioni
(Pezzi)

170.88 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1046 x 340 x 490Per disegni in formato A-3, fino a 40mm2

122.09 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1027 x 330 x 270Per disegni in formato A-4, fino a 25mm10

241.16 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 1027 x 330 x 270Per disegni in formato A-4, fino a 25mm/tipo ritardante di fiamma10

128.14 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1045 x 340 x 288Per disegni in formato A-4, fino a 40mm2

278.67 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 1012 x 225 x 182Per disegni in formato A-5, fino a 10mm25

365.51 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 9 giorni 1012 x 225 x 182Per disegni in formato A-5, fino a 10mm/tipo ritardante di fiamma25

12.84 €

25 9 giorni 1012 x 163 x 135Per disegni in formato A-6, fino a 10 mm25

15.96 €

25 9 giorni 1012 x 163 x 135Per disegni in formato A-6, fino a 10 mm/tipo ritardante di fiamma50

12.36 €

25 9 giorni 1012 x 127 x 114Per disegni in formato A-7, fino a 10 mm25

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico