Supporto per saldatore (H-11)

Supporto per saldatore (H-11)
  • Sconto volumi elevati
The lid is equipped with an O-ring to prevent water from leaking when carrying it around. Features external dimensions of mm: 65ø × 25. The soldering iron stand has a height of mm: 50.*The soldering iron shown in the photograph is not included.

[Features]
· The lid features a built-in gasket for improved airtightness.
· Closing the lid stops water from leaking and prevents stored tools from rusting.
· The soldering iron receiver folds into the base of the main body.
· Features external dimensions of 65 mm ø × 25 (H) mm (when stored).
· The height of the soldering iron stand is 50 mm.
· Has a weight of 310 g.
· The main body is made using melamine resin.
· Heat resistant up to 130°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

H-11

Codice componente
H-11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.51 €

1 Disponibile 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche Temperatura di termoresistenza 130°C Dimensione esterna W×H×D(mm) 65 x 65 x 25 (durante lo stoccaggio)/65 x 65 x 50 (in posizione eretta) Materiale Resina melamminica

Si trova sulla pagina di Supporto per saldatore (H-11), il codice articolo è il seguente: H-11.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto H-11.

Supporto tecnico