Tubo spiralato【5 Pezzi per confezione】

Tubo spiralato
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
TSP spiral tube is flexible and resilient. For easy wire bundling work. Available in two colors: milky white translucent and black.

[Features]
Excellent in flexibility and resiliency, making wire bundling work easier.
Available in two colors: milky white translucent and black. Available in 9 sizes (inner diameter 2.6 mm to 25 mm).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSP-8
TSP-15
TSP-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro interno φ
(mm)
Profilo esterno φ
(mm)
Lunghezza
(m)

161.79 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -89.850

153.98 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10151725

368.25 €

176.76 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10252825

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Bianco latte semi-trasparente Numero confezioni(Pezzo) 5 Caratteristiche Materiale: polietilene

Supporto tecnico