Connettore Easy Lock serie 110【500 Pezzi per confezione】

Connettore Easy Lock serie 110
  • Sconto volumi elevati
A newly developed lock mechanism inside the connector enables the connector to be gently and securely installed in tab terminals. (110 Series)

[Features]
· Uses a newly developed locking mechanism.
· Enables a reliable and highly safe connection by the motion of a locking mechanism where part of the terminal is a spring, thus preventing loss of connection caused by vibration or pulling out the electrical line.
· Soft-touch.
· Gentle and smooth mounting on tab terminals, dramatically reducing burden on workers and greatly improving workability.
· Also easy to remove.
· The connector can be easily pulled out by sliding the housing to release the lock mechanism.
· Soft-touch allows worker burden to be reduced in the same way as for mounting the connector.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NEM1-28-1P-V0
NET1-28-1P-V2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSStandard rappresentativo

79.47 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 10UL / CSA

57.61 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 10CSA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Rotonde Iniziali serie connettore M/N/O Pin/contatto applicabile Femmina (presa)
Numero di conduttori 1 Applicazione Collegamento cavo Corrente ammessa(A) 10
Tensione ammessa(V) 250 Metodo di collegamento filo Crimpatura Direzione collegamento Dritto
Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Tipo Connettore Numero confezioni(Pezzo) 500
Dettagli tensione ammessa AC250

Supporto tecnico