Connettore coassiale serie SMB

Connettore coassiale serie SMB
  • Sconto volumi elevati
[Features]
▪ The SMB connector is a compact connector featuring a snap-on/ pull-off attachment system, and can be utilized in frequencies ranging up to DC 4 GHz.
▪ The SMB series is suitable for applications such as GPS, mobile communications, and wireless LAM.
▪ Straight, L-angle, connectors for ultra-thin flexible cables, connectors for semi-rigid cables, and more are available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
080-0030
080-0040
080-0050
080-0060A
080-HZ39J
080-N941B
080-RG35A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPin/contatto applicabile Applicazione Metodo di collegamento filo Direzione collegamento Cavo conforme Profilo presa Gamma di frequenza
(GHz)

6.15 €

1 Disponibile 6 giorni -MaschioPer cavo-[Altro] Recipiente-Passaparete con fissaggio anteriore0-4

3.39 €

1 Disponibile 6 giorni -MaschioPer schede PCB-[Altro] Recipiente-Tipo dritto0-4

7.46 €

1 Disponibile 6 giorni 10MaschioPer schede PCB-[Altro] Recipiente-A L0-4

9.56 €

1 Disponibile 6 giorni 10MaschioPer cavoCrimpatura[Altro] Jack passaparete1.5D−2V-0-4

4.22 €

1 Disponibile 6 giorni -FemminaPer cavoSaldatura[Dritto] Spina drittaRG-188AU / 1.5D-2V--

4.31 €

1 Disponibile 6 giorni 10FemminaPer cavoCrimpatura[Dritto] Spina dritta1.5D−2V-0-4

8.22 €

1 Disponibile 6 giorni -FemminaPer cavoSaldatura[Angolo] Spina a LRG-188AU / 1.5D-2V--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Coassiale Iniziali serie connettore S/T/U S· T· U SMB
Numero di conduttori 1 Tensione nominale(V) 335 Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A
Impedenza(Ω) 50 Metodo di rimozione A scatto/a strappo

Supporto tecnico