Terminale a crimpare nudo, a barra【50-150 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TC0.3-9.5
TC1.25-11
TC1.25-11S
TC1.25-16
TC1.25-16S
TC1.25-20
TC1.25-20S
TC2-11
TC2-11S
TC2-16
TC2-16S
TC2-20
TC2-20S
TC3.5-11S
TC5.5-11
TC8-C
TC8-S-C
TC14-C
TC14S-C
TC22-C
TC22S-C
TC38-C
TC60-C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSOuter Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Representative Standard Profilo in dettaglio Diametro punta
(mm)
Numero confezioni
(Pezzo)
Misura I (lunghezza terminale)
(mm)

14.02 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 10115.324 - 20UL / CSAA barra tonda11009.5

14.02 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 101.917.522–16UL / CSAA barra tonda1.910011

14.02 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 101.517.522–16UL / CSAA barra tonda1.510011

19.56 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 101.92222–16UL / CSAA barra tonda1.910016

19.56 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 101.52222–16UL / CSAA barra tonda1.510016

22.78 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 101.92622–16UL / CSAA barra tonda1.910020

22.78 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 101.52622–16UL / CSAA barra tonda1.510020

16.22 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 101.917.516 – 14UL / CSAA barra tonda1.910011

16.22 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 101.517.516 – 14UL / CSAA barra tonda1.510011

23.04 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 101.92216 – 14UL / CSAA barra tonda1.910016

23.04 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 101.52216 – 14UL / CSAA barra tonda1.510016

23.93 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 101.92616 – 14UL / CSAA barra tonda1.910020

20.77 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -1.52616 – 14UL / CSAA barra tonda1.510020

28.75 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 101.92112UL / CSAA barra tonda1.910011

28.75 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 102.72112-10UL / CSAA barra tonda2.710011

179.57 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 103.533.58-Con tappo isolante asta quadrata3.515020

78.28 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 103.533.512-10-Con tappo isolante asta quadrata3.55020

280.34 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -4.540.56-Con tappo isolante asta quadrata4.515025

89.14 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 103.540.56-Con tappo isolante asta quadrata3.55025

174.61 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -6.5474-Con tappo isolante asta quadrata6.55028

173.40 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -3.5474-Con tappo isolante asta quadrata3.55028

212.36 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 106.9502-Con tappo isolante asta quadrata6.95030

291.68 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -6.9601/0-Con tappo isolante asta quadrata6.95030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Terminale a crimpare nudo Shape Barra stampata

Supporto tecnico