Morsetto di chiusura per ingresso cavi

Morsetto di chiusura per ingresso cavi
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Use the cable pull-through clamp for supporting cables on the inside of cable entry apertures.

[Features]
· Cables can be supported easily.
· The task of securing the cable is completed by simply sandwiching the cable, that is inserted through the entry aperture, between the packing and securing the clamp body to the cabinet with screws.
· A wide cable-insertion aperture provides excellent workability.
· Improved workability due to not requiring the use of conventional filling materials.
· Soft urethane foam prevents the intrusion of external dust and foreign material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DK-20
DK-30
DK-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza
(mm)

58.29 €

1 6 giorni 10200

67.77 €

1 6 giorni 10300

70.20 €

32.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura termoresistenza(°C) 70 Ritardante di fiamma UL94HF-1

Supporto tecnico