Codice articolo del costruttore: SB-C-30
Marca: SHINOHARA ELECTRIC
Prezzo: 304.48 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Larghezza x altezza x lunghezza: 20 x 19 x 122 mm
Passo bus / spessore bus: 30 mm
Numero confezioni: 50 Pezzi
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SB-C-30
Codice componente
|
---|
SB-C-30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza x altezza x lunghezza (mm) | Passo bus / spessore bus (mm) | Numero confezioni (Pezzi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304.48 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 10 | 20 x 19 x 122 | 30 | 50 |
Loading...
Materiale/trattamenti superficie | Stagnatura | Corrente nominale(A) | 20 |
---|
Si trova sulla pagina di Traverse per interruttori sottili, il codice articolo è il seguente: SB-C-30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SB-C-30.
Configura
Proprietà di base
Larghezza x altezza x lunghezza(mm)
Passo bus / spessore bus(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SB-C-35 |
SB-C-44 |
SB-C-56 |
SB-S-30 |
SB-S-35 |
SB-S-44 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Larghezza x altezza x lunghezza (mm) | Passo bus / spessore bus (mm) | Numero confezioni (Pezzi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304.48 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 10 | 20 x 15.1 x 142 | 35 | 50 | ||
12.29 € | 50 | 9 giorni | 10 | 20 x 23 x 192 | 44 | 100 | |||
11.28 € | 50 | 9 giorni | 10 | 20 x 19 x 182 | 56 | 100 | |||
219.53 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 17 x 19 x 122 | 30 | 50 | ||
304.48 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 10 | 17 x 19 x 142 | 35 | 50 | ||
11.28 € | 50 | 9 giorni | 10 | 17 x 23 x 192 | 44 | 100 |