Tubo a rete

Tubo a rete
  • Sconto volumi elevati
This product is a standard net tube (we also carry a lightweight and abrasion resistant net tube that is certified flame retardant rating of UL224 VW-1).

[Features]
• Prevents abrasion of electrical wiring, wires, and tubes.
• Although this product is lightweight, it has superior durability.
• Easy to mount.
• Conforms perfectly to any shape.
• The netting shape prevents heat and moisture from accumulating on the inside.
• Operating temperature range: -70°C to 125°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SE12P-MR0
SE12PFR-MR0
SE12PFR-TR0
SE25P-TR0
SE25PFR-MR0
SE38P-MR0
SE38P-TR0
SE38PFR-MR0
SE38PFR-TR0
SE50P-CR0
SE50P-DR0
SE50PFR-CR0
SE50PFR-DR0
SE75P-CR0
SE75PFR-CR0
SE75PFR-DR0
SE125P-LR0
SE125PFR-LR0
SE125PFR-TR0
SE150P-LR0
SE150P-TR0
SE150PFR-LR0
SE150PFR-TR0
SE175P-TR0
SE175PFR-TR0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro interno tubo
(mm)
Diametro massimo cavo di collegamento
(mm)
Materiale Unità guarnizione
(m)
Larghezza
(mm)
Quantità di unità ordinate
(Pezzi per unità)
Ritardante di fiamma

359.20 €

1 Disponibile 8 giorni -3.06.4Polietilene tereftalato304.803.21-

515.59 €

1 Disponibile 8 giorni -3.06.4Polietilene tereftalato ritardante di fiamma304.803.21UL224 VW-1

137.35 €

1 Disponibile 8 giorni -3.06.4Polietilene tereftalato ritardante di fiamma60.963.2-UL224 VW-1

148.10 €

1 Disponibile 6 giorni 106.49.5Polietilene tereftalato60.966.4--

628.86 €

1 Disponibile 6 giorni -6.49.5Polietilene tereftalato ritardante di fiamma304.806.41UL224 VW-1

701.69 €

1 Disponibile 6 giorni -9.715.9Polietilene tereftalato304.809.51-

152.56 €

1 Disponibile 6 giorni 109.715.9Polietilene tereftalato60.969.5--

1,267.90 €

1 Disponibile 8 giorni -9.715.9Polietilene tereftalato ritardante di fiamma304.809.51UL224 VW-1

278.48 €

1 Disponibile 6 giorni 109.715.9Polietilene tereftalato ritardante di fiamma60.969.5-UL224 VW-1

118.67 €

1 Disponibile 6 giorni 1012.719.1Polietilene tereftalato30.4812.7--

368.01 €

1 Disponibile 6 giorni 1012.719.1Polietilene tereftalato152.4012.71-

216.97 €

1 Disponibile 8 giorni -12.719.1Polietilene tereftalato ritardante di fiamma30.4812.7-UL224 VW-1

674.69 €

1 Disponibile 6 giorni -12.719.1Polietilene tereftalato ritardante di fiamma152.4012.71UL224 VW-1

148.58 €

1 Disponibile 6 giorni 1019.131.8Polietilene tereftalato30.4819.1--

229.28 €

1 Disponibile 8 giorni -19.131.8Polietilene tereftalato ritardante di fiamma30.4819.1-UL224 VW-1

874.20 €

1 Disponibile 8 giorni -19.131.8Polietilene tereftalato ritardante di fiamma152.4019.11UL224 VW-1

88.89 €

1 Disponibile 8 giorni -31.838.1Polietilene tereftalato15.2431.8--

185.70 €

1 Disponibile 8 giorni -31.838.1Polietilene tereftalato ritardante di fiamma15.2431.8--

408.11 €

1 Disponibile 6 giorni -31.838.1Polietilene tereftalato ritardante di fiamma60.9631.81-

138.15 €

1 Disponibile 6 giorni 1038.157.2Polietilene tereftalato15.2438.1--

472.46 €

1 Disponibile 6 giorni -38.157.2Polietilene tereftalato60.9638.11-

229.28 €

1 Disponibile 8 giorni -38.157.2Polietilene tereftalato ritardante di fiamma15.2438.1-UL224 VW-1

715.14 €

1 Disponibile 8 giorni -38.157.2Polietilene tereftalato ritardante di fiamma60.9638.11UL224 VW-1

461.11 €

1 Disponibile 6 giorni 1044.569.9Polietilene tereftalato60.9644.5--

681.44 €

1 6 giorni 1044.569.9Polietilene tereftalato ritardante di fiamma60.9644.5-UL224 VW-1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Standard UL/CSA Gamma di temperature di esercizio(°C) -70–125

Supporto tecnico