Tubi corrugati (in scatola piccola)

Tubi corrugati (in scatola piccola)
  • Sconto volumi elevati
A slit is provided for easy storage. Made of lightweight, flame-retardant polypropylene.

[Features]
· A slit has been added for easy wire housing.
· Cutting can be done easily using a knife, etc.
· Lightweight, superior shock resistance, and excellent strength of stability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KCTN-05S
KCTN-07S
KCTN-10S
KCTN-13S
KCTN-15S
KCTN-19S
KCTN-22S
KCTN-25S
KCTN-28S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza
(m)
Diametro nominale tubo (diametro interno) φ
(mm)

58.81 €

1 Disponibile 6 giorni -505

73.25 €

1 Disponibile 6 giorni -507

78.66 €

1 Disponibile 6 giorni -5010

95.11 €

1 Disponibile 6 giorni 105013

98.97 €

1 Disponibile 6 giorni 105015

68.50 €

4 10 giorni 102519

62.61 €

1 6 giorni 102022

66.87 €

4 10 giorni 102025

103.63 €

4 10 giorni 102028

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Materiale Polipropilene ritardante di fiamma Quantità di unità ordinate(Pezzo) 4

Supporto tecnico