Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.
Prezzo unitario standard: | 0.05 € Prezzo speciale | 0.05 € |
---|---|---|
Giorni spedizione: | 9 giorni |
Ferrule with cover (H series) (wire: 0.25-185 mm2 (AWG 24-350 MCM), compliant with DIN 46228)
[Features]
· Wire range: 0.14 - 150 mm2 (AWG26-AWG6)
· Material properties: Copper (tin-plated).
· Collar: polypropylene.
· Heat resistance temperature: 105°C.
· Conformance standard: based on DIN 46228 sect. 4
Si trova sulla pagina di Virola con copertura isolata, il codice articolo è il seguente: 0462900000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0462900000.
Codice componente |
---|
0409500000 |
0409600000 |
0463000000 |
0463100000 |
0533500000 |
0534200000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Internal Diameter (φ) | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Misura AWG (AWG) | Colore (colore) | Modello | Misura filo conforme (mm2) | Tipo di confezione | Numero confezioni (Pezzo) | Lunghezza manicotto L2 (mm) | Spessore manicotto S1 (mm) | Spessore isolamento S2 (mm) | Lunghezza strato di rivestimento (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 € | 500 | 65 giorni | 10 | 1 | 3.1 | 12 | 20 | [Altro] Arancione | H0,5/12 OR | 0.5 | Confezione sfusa | 500 | 6.0 | 0.15 | 0.25 | 8.0 | |||
0.05 € | 500 | 65 giorni | 10 | 1.2 | 3.3 | 12 | 18 | [Bianco] Bianco | H0,75/12 W | 0.75 | Confezione sfusa | 500 | 6.0 | 0.15 | 0.25 | 8.0 | |||
0.05 € | 500 | 9 giorni | 10 | 1.4 | 3.5 | 14 | 17 | Giallo | H1,0/14 GE | 1 | Confezione sfusa | 500 | 8.0 | 0.15 | 0.25 | 10.0 | |||
0.05 € | 500 | 9 giorni | 10 | 1.7 | 4 | 14 | 16 | Rosso | H1,5/14 R | 1.5 | 5 serie in ogni busta | 500 | 8.0 | 0.15 | 0.25 | 12.0 | |||
0.09 € | 100 | 9 giorni | 10 | 3.5 | 6.9 | 20 | 10 | [Altro] Nero | H6,0/20 SW | 6 | Confezione sfusa | 100 | 12.0 | 0.2 | 0.3 | 25.0 | |||
0.11 € | 100 | 9 giorni | 10 | 4.5 | 8.4 | 22 | 7 | [Bianco] Avorio | H10,0/22 EB | 10 | Confezione sfusa | 100 | 12.0 | 0.2 | 0.4 | 12.0 |