Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EPH-3-44B |
EPH-3-44S |
EPH-3-88B |
EPH-3-88S |
EPH-3-133B |
EPH-3-133S |
EPH-3-177B |
EPH-3-177S |
EPH-3-222B |
EPH-3-222S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Colore/trattamento superficie | H (mm) | Standard EIA (U) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.15 € | 1 | 7 giorni | 10 | Nero | 44 | 1 | ||
40.15 € | 1 | 7 giorni | 10 | Argento | 44 | 1 | ||
50.44 € | 1 | 7 giorni | 10 | Nero | 88 | 2 | ||
50.44 € | 1 | 7 giorni | 10 | Argento | 88 | 2 | ||
61.31 € | 1 | 7 giorni | 10 | Nero | 132.5 | 3 | ||
61.31 € | 1 | 7 giorni | 10 | Argento | 132.5 | 3 | ||
78.48 € | 1 | 7 giorni | 10 | Nero | 177 | 4 | ||
78.48 € | 1 | 7 giorni | 10 | Argento | 177 | 4 | ||
88.45 € | 1 | 7 giorni | 10 | Nero | 221.5 | 5 | ||
88.45 € | 1 | 7 giorni | 10 | Argento | 221.5 | 5 |
Loading...
W(mm) | 482.6 | t(mm) | 3 | Materiale | Alluminio |
---|
Configura
Proprietà di base
Colore/trattamento superficie
H(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali