Piastra di copertura pannello connettori ingresso / uscita voce EIA serie OCP【1-5 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OCP-25B
OCP-44B
OCP-44B-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
t
(mm)
Foro di montaggio
(pezzo)
Materiale Numero confezioni
(Pezzi)
Standard EIA
(U)

10.63 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 1025-302-Alluminio5-

29.63 €

1 7 giorni 10482.644151.4Canon (F77) x16Ferro-1

26.86 €

1 7 giorni 10482.644151.4Canon (F77) x8Ferro-1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore/trattamento superficie Nero

Supporto tecnico