Maniglia in alluminio tipo OH【2 Pezzi per confezione】

Maniglia in alluminio tipo OH

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

OH type aluminum handle

[Features]
・When ordering the OH series, please be sure to affix an S, B, or K color code to the end.
・The stand prices for the S, B, and K types differ.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OH-55B
OH-70B
OH-85B
OH-100B
OH-100K
OH-120B
OH-120K
OH-140B
OH-140K
OH-170B
OH-170K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSColore/trattamento superficie W
(mm)
P
(mm)

13.90 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10Allumite nera con satinatura chimica61.555

14.24 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni -Allumite nera con satinatura chimica76.570

14.60 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10Allumite nera con satinatura chimica91.585

14.92 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Allumite nera con satinatura chimica106.5100

14.75 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Alluminio anodizzato argento con satinatura chimica106.5100

15.80 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Allumite nera con satinatura chimica126.5120

15.62 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Alluminio anodizzato argento con satinatura chimica126.5120

16.82 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10Allumite nera con satinatura chimica146.5140

16.64 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Alluminio anodizzato argento con satinatura chimica146.5140

18.53 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10Allumite nera con satinatura chimica176.5170

17.46 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Alluminio anodizzato argento con satinatura chimica176.5170

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

H(mm) 30 Misura vite(mm) M4 Materiale Alluminio
Numero confezioni(Pezzi) 2

Supporto tecnico