Piastra di copertura pannello connettori ingresso / uscita voce EIA serie NCP【1-5 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NCP-26B
NCP-44B
NCP-44B-8
NCP-44B-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
t
(mm)
Foro di montaggio
(pezzo)
Misura vite
(mm)
Materiale Numero confezioni
(Pezzi)
Standard EIA
(U)

9.79 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1026-312-M3Alluminio5-

27.19 €

1 7 giorni 10482.644151.4Neutrik (DL) × 16-Ferro-1

23.22 €

1 7 giorni 10482.644151.4Neutrik (DL) × 8-Ferro-1

25.29 €

1 7 giorni 10482.644151.4Neutrik (DL) × 12-Ferro-1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore/trattamento superficie Nero

Supporto tecnico