Chassis dedicato, serie MSC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MSC16-16
MSC16-23
MSC16-28
MSC21-16
MSC21-23
MSC21-28
MSC21-35
MSC26-23
MSC26-28
MSC26-35
MSC32-23
MSC32-28
MSC32-35
MSC32-45
MSC37-23
MSC37-28
MSC37-35
MSC37-45
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)
D
(mm)

16.32 €

1 7 giorni 1013096.5

21.04 €

1 6 giorni 10130166.5

27.15 €

8.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10130216.5

17.44 €

1 6 giorni 1018096.5

27.37 €

10.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10180166.5

28.42 €

1 6 giorni 10180216.5

33.04 €

1 6 giorni 10180286.5

30.15 €

10.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10230166.5

32.18 €

1 6 giorni 10230216.5

37.85 €

1 6 giorni 10230286.5

33.87 €

11.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10290166.5

37.81 €

12.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10290216.5

45.24 €

15.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10290286.5

56.12 €

19.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10290386.5

34.06 €

1 6 giorni 10340166.5

41.53 €

1 6 giorni 10340216.5

48.77 €

17.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10340286.5

55.82 €

1 6 giorni 10340386.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore/trattamento superficie Senza lavorazione H(mm) 7.3 t(mm) 2
Materiale Alluminio/ferro

Supporto tecnico