Pannello connettori ingresso / uscita audio con barra di collegamento targhette EIA serie ONP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ONP-44B
ONP-88B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSH
(mm)
Standard EIA
(U)

52.41 €

1 7 giorni 10441

77.17 €

1 7 giorni 10882

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore/trattamento superficie Nero W(mm) 482.6 t(mm) 1.4
Materiale Ferro

Supporto tecnico