Pannello per rack in acciaio EIA serie SPY

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPY-44A
SPY-44B
SPY-88A
SPY-88B
SPY-133A
SPY-133B
SPY-177A
SPY-177B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSColore/trattamento superficie H
(mm)
Standard EIA
(U)

14.64 €

1 7 giorni 10Beige441

14.64 €

1 6 giorni 10Nero441

19.75 €

1 6 giorni 10Beige882

19.75 €

1 6 giorni 10Nero882

25.82 €

1 7 giorni 10Beige132.53

25.82 €

1 6 giorni -Nero132.53

31.45 €

1 7 giorni 10Beige1774

31.45 €

1 7 giorni 10Nero1774

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

W(mm) 482.6 t(mm) 1.4 Materiale EN 1.0330 Equiv.

Supporto tecnico