Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SSC1215 |
SSC1515 |
SSC2020 |
SSC2028 |
SSC2233 |
SSC3040 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | W (mm) | H (mm) | Modelli compatibili/applicazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.55 € | 1 | 7 giorni | 10 | 76 | 126 | SSM / SLM / SSB / SLB1215 | ||
14.15 € | 1 | 7 giorni | 10 | 106 | 126 | SSM / SLM / SSB / SLB1515 | ||
16.53 € | 1 | 7 giorni | 10 | 156 | 176 | SSM / SLM / SSB / SLB2020 | ||
18.15 € | 1 | 7 giorni | 10 | 156 | 256 | SSM / SLM / SSB / SLB2028 | ||
22.00 € | 1 | 7 giorni | 10 | 176 | 306 | SSM / SLM / SSB / SLB2233 | ||
27.59 € | 1 | 7 giorni | 10 | 256 | 376 | SSM / SLM / SSB / SLB3040 |
Loading...
Specifiche colore/trattamento superficie | Zincatura 21 | t(mm) | 1.2 | Materiale | Ferro |
---|
Configura
Proprietà di base
W(mm)
H(mm)
Modelli compatibili/applicazione
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali