Pannello di fissaggio tipo ATR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ATR-101B
ATR-102-1B
ATR-102B
ATR-103-1B
ATR-103B
ATR-104B
ATR-105B
ATR-111B
ATR-115B
ATR-121B
ATR-201B
ATR-202B
ATR-203-1B
ATR-203-4B
ATR-203B
ATR-204B
ATR-207B
ATR-208B
ATR-210-2B
ATR-211B
ATR-215-2B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)
H
(mm)
Foro di montaggio
(pezzo)
Standard EIA
(U)

5.99 €

1 6 giorni -83.744-1

7.89 €

1 7 giorni 1083.744Canon (F77) x11

8.23 €

1 7 giorni 1083.744Canon (F77) x21

7.19 €

1 7 giorni -83.744Neutrik (DL) × 11

7.38 €

1 7 giorni 1083.744Neutrik (DL) × 21

6.52 €

1 6 giorni 1083.744D-Sub (a 9 pin) x 11

7.38 €

1 7 giorni 1083.744D-Sub (a 25 pin) x 11

8.23 €

1 7 giorni 1083.744Presa (WZ6371) x 11

6.86 €

1 7 giorni 1083.744D-Sub (a 15 pin) x 11

9.62 €

1 7 giorni 10167.444-1

7.72 €

1 7 giorni 1083.777.75-2

9.62 €

1 7 giorni 1083.777.75Canon (F77) x22

9.79 €

1 7 giorni 1083.777.75Neutrik (DL) × 12

10.64 €

1 7 giorni 1083.777.75Neutrik (DL) × 42

9.96 €

1 7 giorni 1083.777.75Neutrik (DL) × 22

9.09 €

1 6 giorni 1083.777.75D-Sub (a 9 pin) x 22

10.13 €

1 7 giorni 1083.777.75Aviation Electronics (NK-27-31S)×12

9.79 €

1 7 giorni 1083.777.75Aviation Electronics (FK-37-31S)×12

11.52 €

1 7 giorni 1083.777.75Speakon Neutrik (NL8MPR) x 22

10.64 €

1 7 giorni 1083.777.75Presa (WZ6371) x 12

9.45 €

1 7 giorni 1083.777.75D-Sub (a 15 pin) x 22

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore/trattamento superficie Nero t(mm) 1.4 Materiale Ferro

Supporto tecnico