Base di montaggio tipo HQP

Base di montaggio tipo HQP

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Base di montaggio per la serie HQ. Le viti di montaggio dedicate sono vendute separatamente; ordinarle in base alla propria applicazione. [Materiale] EN AW-1050A Equiv.Pt1.5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HQP15-10
HQP16-16
HQP20-15
HQP27-17
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)
D
(mm)

7.55 €

1 7 giorni 1012272

8.92 €

1 7 giorni 10132132

10.64 €

1 7 giorni 10172122

15.47 €

1 6 giorni 10248147

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Specifiche colore/trattamento superficie Senza lavorazione t(mm) 1.5 Materiale Alluminio

Supporto tecnico