Base di montaggio per OP serie OPP

Base di montaggio per OP serie OPP
Mounting base for OP (OPP)

[Features]
· ABS resin-made compact opening/closing type box.
· The top cover uses a hinge system and is a one-touch opening/closing type.
· This is a general-purpose type ideal for a wide range of indoor installation applications such as on tables or mounted to walls.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OPP-125
OPP-150
OPP-180
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)
D
(mm)

5.98 €

1 7 giorni 1072.5109

6.83 €

1 7 giorni 1092.5134

8.62 €

1 7 giorni 10115.5164

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Specifiche colore/trattamento superficie Senza lavorazione t(mm) 1.5 Materiale Alluminio

Supporto tecnico