Pannello unità serie UTR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UTR-308
UTR-309
UTR-311
UTR-312
UTR-315
UTR-316
UTR-320
UTR-321
UTR-331
UTR-408
UTR-409
UTR-411
UTR-412
UTR-415
UTR-420
UTR-421
UTR-431
UTR-508
UTR-509
UTR-511
UTR-515
UTR-519
UTR-520
UTR-521
UTR-531
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSH
(mm)
L
(mm)
Foro di montaggio
(pezzo)
Standard EIA
(U)

7.70 €

1 7 giorni 1029.8130BNCx43

9.76 €

1 7 giorni 1029.8130Neutrik (DL) × 33

6.13 €

1 7 giorni 1029.8130-3

10.10 €

1 7 giorni 1029.8130Canon (F77) x33

9.59 €

1 7 giorni 1029.8130D-Sub a 9 pin x 23

8.39 €

1 7 giorni 1029.8130D-Sub a 25 pin x 13

8.56 €

1 7 giorni 1059.8130Presa x 13

7.36 €

1 7 giorni 1059.8130-3

8.20 €

1 7 giorni 1089.8130-3

8.39 €

1 7 giorni 1029.8174BNCx54

11.47 €

1 7 giorni 1029.8174Neutrik (DL) × 44

7.00 €

1 7 giorni 1029.8174-4

11.83 €

1 7 giorni 1029.8174Canon (F77) x44

10.10 €

1 7 giorni 1029.8174D-Sub a 9 pin x 24

9.43 €

1 7 giorni 1059.8174Presa x 14

8.03 €

1 7 giorni 1059.8174-4

8.90 €

1 7 giorni 1089.8174-4

10.53 €

3.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1029.8219BNCx65

12.34 €

1 7 giorni 1029.8219Neutrik (DL) × 55

7.86 €

1 7 giorni 1029.8219-5

11.14 €

1 7 giorni 1029.8219D-Sub a 9 pin x 35

12.70 €

1 7 giorni 1029.8219Canon (F77) x55

10.46 €

1 7 giorni 1059.8219Presa x 15

8.90 €

1 6 giorni 1059.8219-5

9.76 €

1 7 giorni 1089.8219-5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore/trattamento superficie Cromatura trivalente t(mm) 1.6 Materiale EN 1.0330 Equiv.

Supporto tecnico