Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PB-1
W(mm) | 75 | H(mm) | 20 | D(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Resina | Grado di protezione (IP) | NA | Base di montaggio | Nessuna base di montaggio |
Specifiche colori(Corpo) | Trasparenza | Specifiche colori(Copertura superiore) | Trasparenza | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10 – 50 |
Autoestinguente(UL94) | HB |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali