Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GHA4-3-11PB |
GHA4-3-11PG |
GHA7-2-9DB |
GHA7-2-9DG |
GHA7-3-7PB |
GHA7-3-7PG |
GHA7-3-9DB |
GHA7-3-9DG |
GHA7-3-9PB |
GHA7-3-9PG |
GHA7-3-11DB |
GHA7-3-11DG |
GHA7-3-14PB |
GHA7-3-14PG |
GHA8-3-11PB |
GHA8-3-11PG |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | W (mm) | H (mm) | D (mm) | Specifiche colori (Corpo) | Specifiche colori (Pannello) | Tipo di struttura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.02 € | 1 | 6 giorni | 10 | 35.7 | 26 | 114 | Nero | Nero | Include due pannelli laterali | ||
7.02 € | 1 | 6 giorni | 10 | 35.7 | 26 | 114 | Grigio bianco | Grigio bianco | Include due pannelli laterali | ||
6.74 € | 1 | 6 giorni | 10 | 66.5 | 21 | 92 | Nero | Nero | Pannello monolaterale / vano di alloggiamento batteria incluso | ||
6.74 € | 1 | 7 giorni | 10 | 66.5 | 21 | 92 | Grigio bianco | Grigio bianco | Pannello monolaterale / vano di alloggiamento batteria incluso | ||
5.07 € | 1 | 7 giorni | 10 | 66.5 | 28 | 66.5 | Nero | Nero | Include due pannelli laterali | ||
5.07 € | 1 | 7 giorni | 10 | 66.5 | 28 | 66.5 | Grigio bianco | Grigio bianco | Include due pannelli laterali | ||
7.31 € | 1 | 7 giorni | 10 | 66.5 | 28.4 | 92 | Nero | Nero | Pannello monolaterale / vano di alloggiamento batteria incluso | ||
7.31 € | 1 | 7 giorni | 10 | 66.5 | 28.4 | 92 | Grigio bianco | Grigio bianco | Pannello monolaterale / vano di alloggiamento batteria incluso | ||
6.44 € | 1 | 6 giorni | 10 | 66.5 | 28 | 92 | Nero | Nero | Include due pannelli laterali | ||
6.44 € | 1 | 7 giorni | 10 | 66.5 | 28 | 92 | Grigio bianco | Grigio bianco | Include due pannelli laterali | ||
7.56 € | 1 | 7 giorni | 10 | 66.5 | 28 | 112 | Nero | Nero | Pannello monolaterale / vano di alloggiamento batteria incluso | ||
7.56 € | 1 | 6 giorni | 10 | 66.5 | 28 | 112 | Grigio bianco | Grigio bianco | Pannello monolaterale / vano di alloggiamento batteria incluso | ||
8.05 € | 1 | 7 giorni | 10 | 66.5 | 28 | 140 | Nero | Nero | Include due pannelli laterali | ||
8.05 € | 1 | 7 giorni | 10 | 66.5 | 28 | 140 | Grigio bianco | Grigio bianco | Include due pannelli laterali | ||
6.86 € | 1 | 7 giorni | 10 | 75 | 25.2 | 111.3 | Nero | Nero | Include due pannelli laterali | ||
6.88 € | 1 | 6 giorni | 10 | 75 | 25.2 | 111.3 | Grigio bianco | Grigio bianco | Include due pannelli laterali |
Loading...
Applicazione | Scatola di comando | Materiale | Resina ABS | Grado di protezione (IP) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Base di montaggio | Nessuna base di montaggio | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10 – 60 | Autoestinguente(UL94) | HB |
Configura
Proprietà di base
W(mm)
H(mm)
D(mm)
Specifiche colori(Corpo)
Specifiche colori(Pannello)
Tipo di struttura
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali