Custodia universale con telaio in alluminio, serie UC

Custodia universale con telaio in alluminio, serie UC
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Universal Aluminum Sash Case (UC)

[Features]
- The UC series uses extruded aluminum on the top/bottom covers; it is useful for a broad range of applications, including corner-R mounted electric, electronic, and control equipment.
- The front and black panel on the GX type have different colors; light gray and dark gray.
- The top and bottom covers have 2 and 3 grooves respectively in their fronts and backs; use these for transfer panels, sub panels, printed circuit board mounting, etc.
- Chassis, chassis mounting brackets, panel antishock fixtures, and hexalobular hole mounting slippage prevention screws are available as optional components.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UC6-3-8GG
UC7-3-10GG
UC7-8-14GG
UC8-3-6GG
UC9-5-12GG
UC10-4-14GG
UC10-11-18GG
UC11-3-8GG
UC11-5-8GG
UC12-7-16GG
UC12-14-22GG
UC13-4-18GG
UC14-4-10GG
UC14-6-10GG
UC15-8-20GG
UC15-10-12GG
UC15-18-28GG
UC16-5-22GG
UC17-5-12GG
UC17-7-12GG
UC18-10-24GG
UC18-21-34GG
UC20-5-14GG
UC20-8-14GG
UC20-12-16GG
UC22-12-26GG
UC24-14-34GG
UC26-5-18GG
UC26-7-20GG
UC26-10-18GG
UC32-5-22GG
UC32-8-24GG
UC32-12-22GG
UC35-13-26GG
UC43-5-28GG
UC43-14-28GG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Foro dissipatore del calore t
(mm)
Piedi in gomma

19.08 €

1 7 giorni -603580NA2B-P41

23.19 €

1 7 giorni -7530100NA2B-P41

35.98 €

1 7 giorni 107585140NA2.5B-P42

18.91 €

1 6 giorni -803060NA2B-P41

40.72 €

13.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

109050120NA2.5B-P41

34.53 €

1 6 giorni -10040140NA2.5B-P42

54.06 €

1 6 giorni 10100110180NA3B-P42

23.79 €

1 7 giorni 101103080NA2B-P42

26.30 €

1 6 giorni 101105080NA2B-P42

62.30 €

23.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012070160NA3B-P42

71.55 €

1 6 giorni 10120140220Disponibile3B-P42

49.80 €

1 7 giorni 1013040180NA3B-P42

31.36 €

1 6 giorni 1014040100NA2B-P42

44.20 €

13.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1014060100NA2B-P42

58.59 €

1 6 giorni -15080200Disponibile3B-P42

59.51 €

17.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10150100120NA2.5B-P42

111.17 €

1 7 giorni 10150180280Disponibile3B-P43

61.44 €

1 7 giorni 1016550220Disponibile3B-P42

41.99 €

1 6 giorni 1017050120NA2.5B-P42

58.46 €

17.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1017070120NA2.5B-P42

82.17 €

1 6 giorni 10180100240Disponibile3B-P42

137.57 €

1 7 giorni 10180210340Disponibile3.2B-P43

62.30 €

18.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020050140NA2.5B-P42

65.94 €

29.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020080140NA2.5B-P42

65.23 €

1 6 giorni 10200120160NA3B-P42

132.81 €

43.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10220120260Disponibile3B-P43

132.66 €

1 6 giorni 10240140340Disponibile3.2B-P43

67.77 €

1 7 giorni -26050180Disponibile3B-P43

96.94 €

31.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1026070200Disponibile3B-P43

79.07 €

1 6 giorni -260100180Disponibile3B-P43

94.27 €

1 7 giorni 1032050220Disponibile3B-P43

115.47 €

1 6 giorni 1032080240Disponibile3B-P43

139.23 €

44.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10320120220Disponibile3B-P43

151.38 €

1 6 giorni 10350130260Disponibile3B-P43

110.22 €

1 7 giorni 1043050280Disponibile3B-P43

128.15 €

1 6 giorni 10430140280Disponibile3B-P43

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Alluminio Grado di protezione (IP) NA Base di montaggio Sono presenti elementi opzionali
Posizione di montaggio Non specificato Specifiche colori(Copertura superiore) Grigio chiaro Specifiche colori(Pannello) Grigio chiaro
Presenza di chiave NA Lunghezza vite Piastra in ferro M3 x 5

Supporto tecnico