Scatola di comando, serie CH

Scatola di comando, serie CH
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Control Box (CH)

[Features]
· The design is sturdy and clean thanks to the use of die-cast aluminum and extruded aluminum.
· The side plate features a powder coating that confers excellent coating strength.
· The panel structure includes both screw clamp and inlay options, either of which can be used as the front.
· Also, machining is easy because of the flat plate.
· Two color specifications are available and can be used depending on the intended application.
· The product can be mounted to any arbitrary position due to the sticky rubber legs.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CH4-7-10BBP
CH4-7-10GSP
CH4-10-10BBP
CH4-10-10GSP
CH4-15-10BBP
CH4-15-10GSP
CH4-20-10BBP
CH4-20-10GSP
CH4-25-10BBP
CH4-25-10GSP
CH6-8-14BBP
CH6-8-14GSP
CH6-11-14BBP
CH6-11-14GSP
CH6-16-14BBP
CH6-16-14GSP
CH6-22-14BBP
CH6-22-14GSP
CH6-29-14BBP
CH6-29-14GSP
CH7-9-17BBP
CH7-9-17GSP
CH7-12-17BBP
CH7-12-17GSP
CH7-17-17BBP
CH7-17-17GSP
CH7-25-17BBP
CH7-25-17GSP
CH7-33-17BBP
CH7-33-17GSP
CH8-15-23BBP
CH8-15-23GSP
CH8-25-23BBP
CH8-25-23GSP
CH8-33-23BBP
CH8-33-23GSP
CH8-43-23BBP
CH8-43-23GSP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Specifiche colori
(Pannello)
Specifiche colori
(Telaio)
Piedi in gomma

38.95 €

1 6 giorni 107036.5100.5NeroNeroB-P41

38.95 €

1 6 giorni 107036.5100.5ArgentoArgentoB-P41

41.80 €

1 7 giorni 1010036.5100.5NeroNeroB-P41

41.80 €

1 7 giorni 1010036.5100.5ArgentoArgentoB-P41

47.54 €

1 7 giorni 1015036.5100.5NeroNeroB-P42

47.54 €

1 7 giorni 1015036.5100.5ArgentoArgentoB-P42

51.84 €

1 7 giorni 1020036.5100.5NeroNeroB-P42

51.84 €

1 7 giorni 1020036.5100.5ArgentoArgentoB-P42

57.77 €

1 7 giorni 1025036.5100.5NeroNeroB-P42

57.77 €

1 6 giorni 1025036.5100.5ArgentoArgentoB-P42

46.16 €

1 7 giorni 108055140NeroNeroB-P41

46.16 €

1 6 giorni -8055140ArgentoArgentoB-P41

50.45 €

1 6 giorni 1011055140NeroNeroB-P42

50.45 €

1 10 giorni 1011055140ArgentoArgentoB-P42

56.80 €

1 7 giorni 1016055140NeroNeroB-P42

56.80 €

1 6 giorni 1016055140ArgentoArgentoB-P42

64.88 €

1 7 giorni 1022055140NeroNeroB-P42

64.88 €

1 6 giorni 1022055140ArgentoArgentoB-P42

81.01 €

1 7 giorni 1029055140NeroNeroB-P42

81.01 €

1 6 giorni 1029055140ArgentoArgentoB-P42

61.53 €

1 7 giorni 109065.5168.5NeroNeroB-P43

61.53 €

1 6 giorni 109065.5168.5ArgentoArgentoB-P43

67.37 €

1 6 giorni 1012065.5168.5NeroNeroB-P43

67.37 €

1 6 giorni 1012065.5168.5ArgentoArgentoB-P43

75.41 €

1 7 giorni 1017065.5168.5NeroNeroB-P43

75.41 €

1 6 giorni 1017065.5168.5ArgentoArgentoB-P43

89.82 €

1 7 giorni -25065.5168.5NeroNeroB-P43

89.82 €

1 6 giorni 1025065.5168.5ArgentoArgentoB-P43

107.16 €

1 7 giorni 1033065.5168.5NeroNeroB-P43

107.16 €

1 7 giorni -33065.5168.5ArgentoArgentoB-P43

86.27 €

1 7 giorni 1015075230NeroNeroB-P43

86.27 €

1 6 giorni 1015075230ArgentoArgentoB-P43

107.19 €

1 6 giorni 1025075230NeroNeroB-P43

97.35 €

43.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1025075230ArgentoArgentoB-P43

91.15 €

1 7 giorni 1033075230NeroNeroB-P43

91.15 €

1 6 giorni 1033075230ArgentoArgentoB-P43

110.09 €

1 7 giorni 1043075230NeroNeroB-P43

110.09 €

1 7 giorni 1043075230ArgentoArgentoB-P43

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Scatola di comando Materiale Miscelazione Grado di protezione (IP) NA
Base di montaggio Nessuna base di montaggio

Supporto tecnico