Saldatore (parti di ricambio H-130)

Saldatore (parti di ricambio H-130)
  • Sconto volumi elevati
A replacement part for the 15W H-130 soldering iron. Rated Voltage: AC100V, Maximum Temperature: 400°C, Heater: H-115, Bit: H-131

[Features]
· Features wedge lines that have been cut on three surfaces. Fits perfectly to fingers, helping reduce worker fatigue.
· Designed especially for long working hours such as on assembly lines, etc.
· Efficiently draws heat from small heaters.
· A cap type bit.
· Slim ø10 mm size.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H-131
H-133
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo Specifiche punta
(mm)

16.18 €

1 Disponibile 8 giorni Tipo BC1,0mm

28.49 €

1 Disponibile 7 giorni Tipo B0,3mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche Punta Modello applicabile H-130

Supporto tecnico