Saldatore (parti di ricambio HS-11)

Saldatore (parti di ricambio HS-11)
  • Sconto volumi elevati
A replacement part for the 11W soldering iron. Rated Voltage: AC100V, Maximum Temperature: 400°C (with HS-201 Equipped), Standard Bit: HS-201 (ø1.0 mm), Heater: HS-113

[Features]
· A corrosion-resistant bit with highly heat conductive pure copper that has been given a special iron coating.
· A cap type that is applied onto the heater and ensures that only the required amount of heat from the heater is applied to the bit.
· Features a built-in stainless steel internal pipe that prevents seizing due to oxidation.
· Has a specially shaped handle which gives a natural grip sensation.
· The distance between the grip point and the tip of the bit is only 64 mm
· Enables pencil touch work.
· Enables easy and reliable ultra-precision soldering.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HS-201
HS-202
HS-207
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo Specifiche punta
(mm)

14.25 €

1 Disponibile 7 giorni Tipo BC1.0

14.25 €

1 Disponibile 7 giorni Tipo D1.5

14.25 €

1 Disponibile 7 giorni Tipo B0.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche Punta Modello applicabile HS-11

Supporto tecnico