Fascetta con testa di fissaggio resistente a calore / intemperie Insulok【100 Pezzi per confezione】

Fascetta con testa di fissaggio resistente a calore / intemperie Insulok
  • Sconto volumi elevati
A tie that has a hole in the head portion for inserting a screw, based on the standard tie. Can be fixed firmly to panels and chassis. Can be used outside in temperature environments up to 110℃.

[Features]
· Use to attach wires to chassis, panels, walls, etc.
· Integrated zip-tie with a standard MS zip-tie base, with fixed holes for screws.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T30MR-HSW

Codice componente
T30MR-HSW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

22.07 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Band Diameter(mm) 1.0–32 Lunghezza complessiva L(mm) 157 Larghezza A(mm) 3.5
Material Nylon 66 Color Nero Grado Resistente agli agenti atmosferici / Termoresistenza
Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) UL94V-2 Special Function/Application Cordone piatto lappato Standard Prodotto certificato standard UL
Numero confezioni(Manuale) 100 Carico di rottura anello:(N) 133.3 Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -40
Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) 110

Si trova sulla pagina di Fascetta con testa di fissaggio resistente a calore / intemperie Insulok, il codice articolo è il seguente: T30MR-HSW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T30MR-HSW.

Supporto tecnico