Copertura protettiva per fascette in metallo Insulok

Copertura protettiva per fascette in metallo Insulok
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Compatible with severe environments such as indoors, outdoors, installed underground, or at sea.
• As a cushioning material between metal ties and cables, this product makes binding more secure in environments where vibrations occur.
• It also protects the coatings of target bundled items.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LFPC103

Codice componente
LFPC103
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

128.04 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Numero confezioni(pezzo) 25 pz. Materiale Poliolefina
Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -40 Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) 90 Resistenza ambientale NA
Applicazione/funzione speciale NA Fascetta metallica applicabile Tipo STB M

Si trova sulla pagina di Copertura protettiva per fascette in metallo Insulok, il codice articolo è il seguente: LFPC103.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LFPC103.

Supporto tecnico