Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
T30RFT4-HSW |
T30RFT5-HSB |
T50RFT7-HSB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Diametro fascia (mm) | Gamma di temperature di esercizio (Max) (°C) | Resistenza ambientale | Ritardante di fiamma (materiali grezzi principali) | Carico di rottura anello: (N) | Foro di montaggio ∅ (mm) | Spessore pannello di montaggio massimo: (mm) | Misura vite applicabile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.02 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | 3.5 | 152 | 31 | 110 | Resistente agli agenti atmosferici/termoresistente | UL94V-2 | 135 | 3,3 - 4,0 | 3 | M4 | |
39.68 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3.5 | 152 | 31 | 105 | Termoresistenza | UL94HB | 135 | 4,5-5.0 | 3 | M6 | |
51.03 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4.6 | 202 | 45 | 105 | Termoresistenza | UL94V-2 | 225 | 6,5 – 7,0 | 7 | M8 |
Loading...
Colore | Nero | Numero confezioni(pezzo) | 100 pz. | Materiale | Nylon 66 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) | -40 | Applicazione/funzione speciale | Montaggio su boccola |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Diametro fascia(mm)
Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C)
Resistenza ambientale
Ritardante di fiamma (materiali grezzi principali)
Carico di rottura anello:(N)
Foro di montaggio ∅(mm)
Spessore pannello di montaggio massimo:(mm)
Misura vite applicabile
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali