Fascetta dritta con fissaggio a pressione e alette Insulok【100 Pezzi per confezione】

Fascetta dritta con fissaggio a pressione e alette Insulok
· Offset type, with wings. · Support wings are spread out and secured to the installed panel surface. It is possible to secure the wire right above the mounting hole when inserting and securing the panel/chassis to the hole.

[Features]
· Used for fix-mounting to a chassis, panel, wall, etc.
· Offset type, with wings.
· Support wings are spread out and secured to the installed panel surface.
▪ Push-mount tie with wings.
When inserting and securing the panel/chassis to the hole, it is possible to secure the wire right above the mounting hole.
Because the serration after binding is outward facing, it well-suited to wire binding using a flexible covering.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OS130
OS190-HR
OS190-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Band Diameter
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Material Color Grado Gamma di temperature di esercizio (Max)
(°C)

12.56 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1.6–20130[Nylon] Nylon 66[Bianco] Bianco-85

44.21 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1.6–40190[Nylon] Nylon 46BeigeTermoresistenza130

19.07 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1.6–40190[Nylon] Nylon 66NeroResistente agli agenti atmosferici85

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza A(mm) 5 Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) UL94V-2 Special Function/Application Montaggio a pressione
Numero confezioni(Manuale) 100 Carico di rottura anello:(N) 147 Foro di montaggio ∅(mm) 6,8 – 7,2
Spessore pannello di montaggio massimo:(mm) 2.6 Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -40

Supporto tecnico