Tipo in polipropilene resistente alle intemperie Insulok【100 Pezzi per confezione】

Tipo in polipropilene resistente alle intemperie Insulok
  • Sconto volumi elevati
Has superior resistance to chemicals such as acids as well as superior water resistance and insulation compared to Nylon. Can also be used outdoors.

[Features]
▪ Insulock tie standard product.
· Has superior resistance to chemicals such as acids as well as superior water resistance and insulation compared to Nylon.
· Products with a product number which includes "PP-W" also include weather resistance and can be used outdoors

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T40S-PP-W
T50R-PP-W
T60S-PP-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Larghezza A
(mm)
Carico di rottura anello:
(N)

17.60 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 106–371513.5110

29.38 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 108–502024.7179.3

47.56 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1014-652514.8224.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Polipropilene Color Nero Grado Resistente agli agenti atmosferici / Resistente agli agenti chimici
Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) N/A Numero confezioni(Manuale) 100 Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -40
Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) 85

Supporto tecnico