Selezionare le varianti
Scatola in alluminio serie Klippon K 0342400000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.

Scatola in alluminio serie Klippon K
Codice componente:0342400000

Prezzo unitario standard: 72.80 Prezzo speciale 72.80
Giorni spedizione: 9 giorni

[Features]
• Aluminum die cast, and compatible with IP66, IP67, and IP68.
• At 19 size, three models are available, including standard, RAL7001 coated, and explosion-proof (ATEX).

Specifiche 0342400000

Si trova sulla pagina di Scatola in alluminio serie Klippon K, il codice articolo è il seguente: 0342400000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0342400000.

Tipologia prodotto

Codice componente
0342500000
0573500000
0573700000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensioni, larghezza
(mm)
Dimensione altezza
(mm)
Misura profondità D
(mm)

82.08 €

1 9 giorni 200160100

33.45 €

5 9 giorni 1758057

160.72 €

1 9 giorni 280230111

Supporto tecnico