Tubo spiralato sottile in polietilene

Tubo spiralato sottile in polietilene
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Thin type spiral tube with improved workability. The conductor and branch can be controlled freely, which makes it ideal for installation of curved elements included in wire bundling.

[Features]
· Can be used for bundling and preventing wear and damage in various types of wiring.
A thin-type spiral is also available to further improve workability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TS-4A
TS-6A
TS-8A
TS-9A
TS-10A
TS-12A
TS-15A
TS-20A
TS-25A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Parete spessa
(mm)
Lunghezza

49.56 €

1 Disponibile 6 giorni 104.45.60.6100m/rotolo

63.83 €

1 Disponibile 6 giorni 1067.20.6100m/rotolo

52.52 €

1 Disponibile 6 giorni 107.58.70.650m/pezzo

85.06 €

1 Disponibile 6 giorni 108.49.60.650m/pezzo

66.00 €

1 Disponibile 6 giorni 1010121.050m/pezzo

79.47 €

1 Disponibile 6 giorni 1011.913.91.050m/pezzo

207.28 €

1 Disponibile 6 giorni 1014.516.51.050m/pezzo

138.67 €

1 Disponibile 6 giorni -19221.525m/pezzo

102.55 €

36.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1023.326.31.520m/rotolo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Ambiente d'esercizio Grado standard/per uso interno Colore Bianco latte Materiale Polietilene

Supporto tecnico