Fascetta AB resistente alle intemperie e resistente al calore Insulok【50-100 Pezzi per confezione】

Fascetta AB resistente alle intemperie e resistente al calore Insulok
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Insulok cable ties for electrical construction work (for indoor and outdoor use). These are ivory colored cable ties. Therefore, they blend in well with white exterior walls of buildings and air-conditioning equipment, etc.

[Features]
· The number in the model number indicates the length of the ties.
· The weather-resistant grade cable ties are generally black color. However, the ‘IVY’ product of the AB Series has a color that is close to ivory.
· Therefore, in addition to matching the outside walls of buildings, these cable ties also blend in well with air conditioning equipment, etc.
· Strongly resistant to UV light, these cable ties also have superior heat and abrasion-resistant properties and can be used indoors or outdoors.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AB100-IVY
AB150-IVY
AB200-IVY
AB250-IVY
AB300-IVY
AB350-IVY
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Larghezza A
(mm)
Numero confezioni
(Manuale)
Carico di rottura anello:
(N)

5.87 €

100 Pezzi per confezione

3 conf. Disponibile 6 giorni 101.0–221002.510080

13.82 €

4.15 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

101.0–361523.5100135

18.13 €

5.44 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

101.5–502024.6100225

29.61 €

8.88 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

101.5–652514.8100270

37.27 €

12.30 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

101.5–803014.8100270

42.61 €

14.06 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

103.0–1003827.550535

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Nylon 66 Color Avorio Grado Resistente agli agenti atmosferici / Termoresistenza
Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) UL94V-2 Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -40 Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) 110

Supporto tecnico