Fascetta con supporto ad abete e dentellatura esterna Insulok【100 Pezzi per confezione】

Fascetta con supporto ad abete e dentellatura esterna Insulok
  • Sconto volumi elevati
Insulok tie with fir tree mount and outside serration. Fewer parts required as the product can be used for plates with a wide range of thicknesses.

[Features]
· Use to attach wires to chassis, panels, walls, etc.
· Combination Insulok product with fir tree mount and outside serration.
· The outside serration makes it difficult to damage the surface of the wires after binding, making the product well suited for binding wires with soft coverings.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T18ROSFT4-HSB
T30ROSFT4-HSB
T50ROSFT5-HSB
T50ROSFT6-HSB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Diametro fascia
(mm)
Ritardante di fiamma (materiali grezzi principali) Carico di rottura anello:
(N)
Foro di montaggio ∅
(mm)
Misura vite applicabile

39.68 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 102.510020UL94V-2803,3 - 4,0M4

46.97 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 103.414531UL94V-21353,3 - 4,0M4

52.72 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -4.620045UL94HB2254,5-5.0M6

59.26 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -4.620045UL94HB2256,4 – 7,1M8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Numero confezioni(pezzo) 100 pz. Materiale Nylon 66
Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -40 Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) 105 Resistenza ambientale Termoresistenza
Applicazione/funzione speciale Montaggio su boccola Spessore pannello di montaggio massimo:(mm) 3

Supporto tecnico