Saldatore con punta resistente alla corrosione (parte di ricambio H-829–869)

Saldatore con punta resistente alla corrosione (parte di ricambio H-829–869)
  • Sconto volumi elevati
Soldering Iron with Corrosion-Resistant Bit H-829/839/849/820/830/840/860/869 Replacement Part

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H-824
H-834
H-864
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSModello applicabile Specifiche punta
(mm)

7.10 €

1 Disponibile 7 giorni 10H-849 / H-840 / H-839 / H-830 / H-829 / H-820R0.3

6.54 €

1 Disponibile 7 giorni 10H-849 / H-840 / H-839 / H-830 / H-829 / H-820R0.5

7.95 €

1 Disponibile 7 giorni 10H-869 / H-860R0.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche Punta resistente alla corrosione (specifiche placcatura in ferro) Profilo Tipo B

Supporto tecnico