Per protezione circuito barra di corto【10 Pezzi per confezione】

Per protezione circuito barra di corto
It is with insulated with a coating for safely purposes. There are abundant color variations for the circuit protectors, so you can use it properly according to the purpose.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RB35-2

Codice componente
RB35-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

26.08 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Prodotti supportati Per protezione per circuiti Passo barra di cortocircuito(mm) 35 Numero di poli(P) 2
Profilo terminale Tipo Y Colore rivestimento Rosso Numero confezioni(Pezzi) 10

Si trova sulla pagina di Per protezione circuito barra di corto, il codice articolo è il seguente: RB35-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RB35-2.

Supporto tecnico