Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.
Prezzo unitario standard: | 4.38 € Prezzo speciale | 4.38 € |
---|---|---|
Giorni spedizione: | 37 giorni |
[Features]
· Fuse terminal block, screw connection, 500-690V / 6.3-32A / 0.5-25 mm², 35 mm rail, CE / UL / CSA, other.
Si trova sulla pagina di Serie WSI, il codice articolo è il seguente: 1011060000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1011060000.
Codice componente |
---|
1011000000 |
1011010000 |
1011080000 |
1011300000 |
1012100000 |
1012200000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Metodo cablaggio | Metodo di montaggio | Parti/Prodotti completi | Numero di poli (Polo) | Misura vite | Numero di ingressi/uscite | Corrente nominale (IEC) (A) | Corrente nominale (UL) (A) | Passo tra i terminali (mm) | Misura nominale cavo (mm2) | Gamma di collegamento filo Min–Max (mm2) | Tensione nominale (IEC) (V) | Tensione nominale (UL) (V) | LED/Lampada a luminescenza | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo | Ingresso corrente nominale | Tensione nominale | Tipo di collegamento elettrico 1 | Posizione collegamento | Numero di livelli | Tipo di guida DIN | Corpo, materiale isolante | Temperatura di esercizio | Larghezza/Dimensioni rete | Altezza di montaggio minima possibile | Piastra di chiusura necessaria | Colore | Lunghezza | Tipo di inserto fusibile | Tipo di portafusibili | Tipo di elemento di indicazione anomalie | Tensione di alimentazione per indicazione di anomalie | Tipo di tensione per indicazione di anomalie | Tipo di accessorio | Modello | Copertura inclusa | Dimensione lama cacciavite (mm) | Lunghezza di spelatura rivestimento cavo (mm) | Coppia di serraggio vite terminale (Nm) | Classe d'infiammabilità UL94 | Tensione di tenuta a impulso (kV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.08 € | 50 | 9 giorni | - | [Montaggio su guida DIN] Per DIN 35mm (TS35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 - 10 | 0,5 - 6 | 0,5 - 10 | 1,5 - 10 | 6.3 | 250 | Collegamento a vite | Laterali | 1 | Guida DIN (guida a cappello) 35mm | Termoplastica | -50–120 | 7.9 | 61 | Sì | Beige | 60 | Fusibile G 5 x 20mm | Girevole | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | V0 | - | |||
4.38 € | 50 | 37 giorni | - | [Montaggio su guida DIN] Per DIN 35mm (TS35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 - 10 | 0,5 - 6 | 0,5 - 10 | 1,5 - 10 | 6.3 | 250 | Collegamento a vite | Laterali | 1 | Guida DIN (guida a cappello) 35mm | Termoplastica | -50–120 | 7.9 | 61 | Sì | Nero | 60 | Fusibile G 5 x 20mm | Girevole | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | V0 | - | |||
4.08 € | 50 | 37 giorni | - | [Montaggio su guida DIN] Per DIN 35mm (TS35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 - 10 | 0,5 - 6 | 0,5 - 10 | 1,5 - 10 | 6.3 | 250 | Collegamento a vite | Laterali | 1 | Guida DIN (guida a cappello) 35mm | Termoplastica | -50–120 | 7.9 | 61 | Sì | Blu | 60 | Fusibile G 5 x 20mm | Girevole | - | 250 | AC/DC | - | - | - | - | - | - | V0 | - | |||
9.83 € | 10 | 9 giorni | Vite | [Montaggio su guida DIN] Per DIN 35mm (TS35) | Parti singole | 1 | M3.5 | 1 – 1 | 6.3 | 6.3 | 7.9 | 6 | 0.5-10 | 500 | 300 | 10-36V AC/DC con LED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WSI6/LD10-36VDC/AC | NA | 4.0 x 0,8 | 12 | 0.8-1.6 | V-0 | 6 | |||
3.95 € | 50 | 37 giorni | - | [Montaggio su guida DIN] Per DIN 35mm (TS35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | Collegamento a vite | - | 1 | Guida DIN (guida a cappello) 35mm | Termoplastica | -50–120 | 7.9 | 61 | - | Beige | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | V0 | - | |||
9.83 € | 10 | 9 giorni | - | [Montaggio su guida DIN] Per DIN 35mm (TS35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 - 10 | 0,5 - 6 | 0,5 - 10 | 1,5 - 10 | 6.3 | 70 | Collegamento a vite | Laterali | 1 | Guida DIN (guida a cappello) 35mm | Termoplastica | -50–120 | 7.9 | 71.5 | Sì | Beige | 60 | Fusibile G 5 x 20mm | Girevole | LED | 70 | AC/DC | - | - | - | - | - | - | V0 | - |