Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.
Prezzo unitario standard: | 2.20 € Prezzo speciale | 2.20 € |
---|---|---|
Giorni spedizione: | 44 giorni |
A spring connection type that uses tension clamp technology for increased performance under earthquake-like conditions. ZDK Series (standard)
Si trova sulla pagina di Morsettiera componibile con collegamento a molla serie ZDK (standard), il codice articolo è il seguente: 1058680000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1058680000.
Codice componente |
---|
1058670000 |
1058690000 |
1103830000 |
1119700000 |
1216470000 |
1394040000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Metodo cablaggio | Parti/Prodotti completi | Numero di poli (Polo) | Numero di ingressi/uscite | Corrente nominale (IEC) (A) | Corrente nominale (UL) (A) | Tipo | Caratteristiche | Passo tra i terminali (mm) | Ghiera | Misura nominale cavo (mm2) | Gamma di collegamento filo Min–Max (mm2) | Tensione nominale (IEC) (V) | Tensione nominale (UL) (V) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo | Ingresso corrente nominale | Tensione nominale | Tipo di collegamento elettrico 1 | Posizione collegamento | Numero di livelli | Numero di posizioni morsetti per livello | Piani collegati internamente | Tipo di guida DIN | Corpo, materiale isolante | Temperatura di esercizio | Larghezza/Dimensioni rete | Altezza di montaggio minima possibile | Piastra di chiusura necessaria | Colore | Lunghezza | Versione "Ex e" collaudata contro le esplosioni | Modello | Copertura inclusa | Dimensione lama cacciavite (mm) | Lunghezza di spelatura rivestimento cavo (mm) | Classe d'infiammabilità UL94 | Tensione di tenuta a impulso (kV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.26 € | 50 | 44 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 - 2,5 | 0,5 - 2,5 | 0,5 - 2,5 | - | 20 | 500 | Collegamento morsetto a molla | Superiore | 2 | 2 | No | Guida DIN (guida a cappello) 35mm | Termoplastica | -50–120 | 5.1 | 53 | Sì | Rosso | 79.5 | Sì | - | - | - | - | V0 | - | |||
2.26 € | 50 | 23 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 - 2,5 | 0,5 - 2,5 | 0,5 - 2,5 | - | 20 | 500 | Collegamento morsetto a molla | Superiore | 2 | 2 | No | Guida DIN (guida a cappello) 35mm | Termoplastica | -50–120 | 5.1 | 53 | Sì | Nero | 79.5 | Sì | - | - | - | - | V0 | - | |||
2.26 € | 50 | 44 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 - 2,5 | 0,5 - 2,5 | 0,5 - 2,5 | - | 20 | 500 | Collegamento morsetto a molla | Superiore | 2 | 2 | No | Guida DIN (guida a cappello) 35mm | Termoplastica | -50–120 | 5.1 | 53 | Sì | Giallo | 79.5 | Sì | - | - | - | - | V0 | - | |||
2.62 € | 100 | 44 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 - 4 | 0,5 - 4 | 0,5 - 6 | - | 32 | 800 | Collegamento morsetto a molla | Superiore | 1 | 2 | - | Guida DIN (guida a cappello) 35mm | Termoplastica | -50–120 | 8.1 | 60 | No | Beige | 78 | - | - | - | - | - | V0 | - | |||
2.94 € | 50 | 9 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 - 2,5 | 0,5 - 2,5 | 0,5 - 4 | 0,5 - 2,5 | 24 | 800 | Collegamento morsetto a molla | - | 2 | 3 | No | Guida DIN (guida a cappello) 35mm | Termoplastica | -50–120 | 5.1 | 50.5 | Sì | Beige | 111 | - | - | - | - | - | V0 | - | |||
2.42 € | 50 | 9 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 - 2,5 | - | 0,5 - 4 | 1,5 - 2,5 | 22 | 800 | Collegamento morsetto a molla | Superiore | 2 | 4 | No | Guida DIN (guida a cappello) 35mm | Termoplastica | -50–120 | 5.1 | 62 | Sì | Beige | 104 | - | - | - | - | - | V0 | - |