Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.
Prezzo unitario standard: | 17.58 € Prezzo speciale | 17.58 € |
---|---|---|
Giorni spedizione: | 79 giorni |
Crimp connection type high-density internal connector (500 V / 16 A / Number of pins 10, 18, 32, 46, 64 (+PE)).
Si trova sulla pagina di Serie HDC HEE, il codice articolo è il seguente: 1018950000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1018950000.
Codice componente |
---|
1018960000 |
1528370000 |
1528380000 |
1826770000 |
1826780000 |
1826790000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Applicable pin/contact | Numero di poli | Modello |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.58 € | 1 | 79 giorni | - | - | - | |||
21.26 € | 1 | 57 giorni | - | - | - | |||
21.88 € | 1 | 86 giorni | - | - | - | |||
18.83 € | 1 | 9 giorni | Maschio | 46 | HDC HEE 46 SCM | |||
18.83 € | 1 | 92 giorni | Femmina | 46 | HDC HEE 46 BCM | |||
16.97 € | 1 | 92 giorni | Maschio | 32 | HDC HEE 32 SCM |