Selezionare le varianti
Misura 2: Blocco singolo (leva lato base) / Passaparete 1663810000

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.

Misura 2: Blocco singolo (leva lato base) / Passaparete
Codice componente:1663810000

Prezzo unitario standard: 8.72 Prezzo speciale 8.72
Giorni spedizione: 79 giorni

HDC size 2: Single lock. (Base side lever) / Bulkhead (Through).

Specifiche 1663810000

  • Connector Shape
    -
  • Connector series initials
    -
  • Metodo di collegamento filo
    -
  • Protection function (environmentally resistant)
    -
  • Representative Standard
    -
  • Modello
    -
  • Caratteristiche
    -
  • Nota
    -
  • Note speciali
    -
  • Caratteristiche
    -
  • Altezza
    -
  • Altezza
    -

Si trova sulla pagina di Misura 2: Blocco singolo (leva lato base) / Passaparete, il codice articolo è il seguente: 1663810000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1663810000.

Tipologia prodotto

Codice componente
1021450000
1663930000
1664040000
1664060000
1664170000
1664190000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?

19.74 €

1 79 giorni

8.72 €

1 9 giorni

10.38 €

1 9 giorni

16.69 €

1 79 giorni

15.17 €

1 79 giorni

15.65 €

1 79 giorni

Supporto tecnico