Chassis in alluminio, serie AC

Chassis in alluminio, serie AC
[Caratteristiche] Custodia in alluminio per la serie AC. Il produttore accetta ordini per lavorazioni personalizzate, come la lavorazione dei fori del telaio e dei distanziali e bulloni di montaggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AC12-16
AC12-23
AC16-16
AC16-23
AC16-33
AC16-43
AC20-16
AC20-23
AC20-43
AC26-16
AC26-23
AC26-33
AC26-43
AC32-23
AC32-33
AC37-23
AC37-43
AC43-23
AC43-43
AC43-55
AC50-23
AC50-33
AC50-55
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)
D
(mm)

29.68 €

1 7 giorni 1010397

32.59 €

1 7 giorni 10103167

32.24 €

1 7 giorni 1014397

36.04 €

1 7 giorni 10143167

40.01 €

1 7 giorni 10143267

43.60 €

1 7 giorni 10143367

33.97 €

1 7 giorni 1018397

38.44 €

1 6 giorni 10183167

48.09 €

1 6 giorni 10183367

36.21 €

1 7 giorni 1024397

41.72 €

1 6 giorni 10243167

47.57 €

1 6 giorni 10243267

54.28 €

1 6 giorni 10243367

44.30 €

1 6 giorni 10303167

49.64 €

1 6 giorni 10303267

48.44 €

1 7 giorni 10353167

67.88 €

1 6 giorni 10353367

52.91 €

1 6 giorni 10413167

69.95 €

1 6 giorni 10413367

78.38 €

1 6 giorni 10413487

60.49 €

1 7 giorni 10483167

74.26 €

1 6 giorni 10483267

93.03 €

1 6 giorni 10483487

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore/trattamento superficie Senza lavorazione H(mm) 17 Materiale Alluminio

Supporto tecnico